AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
revestimiento antideslizante
Material
Acero inoxidable.
Imán
Neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
Véase Datos técnicos de los imanes.
Revestimiento antideslizante
Elastómero termoplástico (TPE), color negro, dureza 80 shore A.
Ejecuciones estándar
- RMU: pasador roscado
- RMU-B: agujero roscado.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención cilíndricos RMU son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.
El revestimiento de elastómero incrementa el coeficiente de fricción cuando las fuerzas de retención están presentes, lo que proporciona una mejor adhesión a la superficie de soporte. Por lo tanto, generalmente se prefieren para evitar rayaduras superficiales.