AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero soft-touch

Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) alta resistencia, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch" unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.
Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Ejecuciones estándar
- EBK-B-SOFT: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- EBK-p-SOFT: espárrago de acero cincado brillante, extremo terminal achaflanado según tabla UNI 947 : ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
El revestimiento con elastómero "soft touch", mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de la mano. Por esta razón, es adecuado para máquinas para deportes, herramientas y máquinas para jardinería y transporte de bienes, instrumentos de alta precisión y ayudas para personas con discapacidades.