IRS.802 Empuñaduras abatibles de seguridad

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • IRS.802: perno de doble guía de acero bruñido, base de soporte plana para montaje encastrado de acero sinterizado y oxidado, tornillos de acero bruñido.
  • IRS.802-SST: perno de doble guía de acero INOX AISI 303, base de soporte plana para montaje encastrado de acero INOX sinterizado AISI 303, tornillos de acero INOX AISI 303.
Información general

Características y aplicaciones

La empuñadura gira libremente durante la operación: un sistema de casquillos coaxiales compensa la carga del resorte de retorno.

La empuñadura abatible de seguridad está dotada de un dispositivo de repliegue Fold-O-matic®, que la devuelve automáticamente a la posición de repliegue en cuanto queda liberada de la mano del operario. Durante su manipulación, una simple presión en sentido axial mantiene la empuñadura en una posición que permite manejar el volante impidiendo que pueda replegarse.

IRS.802-SST - Eje de acero inoxidable 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible