MBT. (inch sizes) Mandos moleteados de control con corte de diamante

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

Tapa central de color

Tecnopolímero, acabado mate.

Para realizar el pedido, añadir el índice del color deseado (C9, ..., C17) al código y la descripción.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.

Ejecuciones estándar

  • MBT-B: inserto de latón, agujero ciego roscado o agujero ciego liso con tornillo prisionero de cabeza hueca para ajustarse al eje.
  • MBT-p: espárrago roscado de acero zincado, extremo plano biselado de acuerdo a ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Ergonomía y diseño

El moleteado del borde exterior del pomo, que presenta una estructura nivelada de paso muy fino, permite un agarre cómodo y seguro, ofreciendo al operador la posibilidad de trabajar en condiciones operativas muy variadas con sensibilidad y ergonomía, y simplifica el ajuste del pomo durante la rotación rápida (o enroscado) sin necesidad de esfuerzos angulares en la mano y la muñeca.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.