NSF Tuercas embridadas

Roscado trapezoidal, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Tuercas embridadas con roscado trapezoidal de una sola entrada, apriete a la derecha.

  • NSF-W: tecnopolímero de base poliamídica autolubricante, color beige.
  • NSF-F: Tecnopolímero a base de acetal autolubricante, producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA EU 10/2011), color blanco.
Información general

Características y aplicaciones

Las tuercas embridadas NSF forman, junto con los tornillos NSL, un sistema para convertir los movimientos giratorios en traslaciones lineales (ver Fig. 1).

La estructura de tecnopolímero autolubricante, que no requiere lubricación con aceites ni grasas, asegura la máxima limpieza.

Se suelen utilizar en el sector del envase y embalaje.

Las tuercas embridadas NSF-W, gracias a la alta resistencia al desgaste del material, son especialmente idóneas para entornos con procesos que generan residuos y polvo, como máquinas para trabajar la madera e instrumentos de laboratorio.

Las tuercas embridadas NSF-F, gracias al material apto para contacto directo con alimentos (FDA EU 10/2011), son especialmente idóneas para el sector alimentario y farmacéutico.

También se pueden incluir indicadores de posición y volantes (ver Fig. 1).

NSF-W - Tecnopolímero de base poliamídica 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • NSL: tornillos para NSF.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Tuercas embridadas con diferentes dimensiones y roscados.
  • Tuercas embridadas de tecnopolímero resistente a altas temperaturas.
  • Tuercas embridadas con giro a la izquierda.
  • Tuercas embridadas con diferentes roscados.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible