GN 6311.1 Pies de apriete

con anillo elástico, acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo A: superficie de bloqueo plana, sin protección de plástico
  • Tipo K: superficie de bloqueo plana, con protección de plástico
  • Tipo P: superficie de bloqueo con cierre, sin protección de plástico

Pie de apriete

  • Acero, bruñido
  • Acero inoxidable AISI 304     NI

Anillo elástico

Acero inoxidable AISI 301

Protección de plástico (resina acetal POM)

  • color natural
  • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
Información general

Características y aplicaciones

Los pies de apriete GN 6311.1 se usan para transmitir fuerzas de sujeción por medio de tornillos prisioneros DIN 6332.

El anillo de retención genera un acoplamiento entre el tornillo prisionero y el pie de apriete.

Se pueden adaptar sobre superficies irregulares o no paralelas, fijando al pie de apriete con respecto a la superficie de sujeción mientras se aprieta el tornillo.

La protección de plástico (versión K) impide el daño de las superficies delicadas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible