RDB Elementos de fijación dentados

SUPER tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Agujero pasante liso central y dos agujeros para pasadores.

  • RDB-F: montaje delantero por medio de dos agujeros para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • RDB-CF: integral con caja, montaje anterior por medio de dos agujeros para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • RDB-B: montaje trasero por medio de dos agujeros pasantes y dos tuercas hexagonales de acero inoxidable (incluidas).
  • RDB-CB: integral con caja, montaje posterior mediante dos agujeros pasantes y dos tuercas hexagonales de acero inoxidable (incluidas con el producto).
Información general

Características y aplicaciones

Los elementos de fijación dentados RDB-F y RDB-B, acoplados entre sí o con las versiones RDB-CF o RDB-CB permiten bloquear la posición de dos componentes que giran alrededor de un eje.

El ángulo de bloqueo es regulable en tramos de 6°.

RDB-B - Montaje posterior, agujeros pasantes, tuercas hexagonales de acero inoxidable 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Los muelles de presión de acero inoxidable AISI 301 facilitan el desacoplamiento de los elementos de fijación dentados.

CódigoDescripciónd

Carga máx.

[N]

RDB-B - Montaje posterior, agujeros pasantes, tuercas hexagonales de acero inoxidable
51965ML-RDB.3223652
51967ML-RDB.4029904
RDB-B - Montaje posterior, agujeros pasantes, tuercas hexagonales de acero inoxidable 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible