GN 187.5 Elementos de fijación dentados

Acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero inoxidable fundido INOX AISI CF-8, acabado mate arenado.

Ejecuciones estándar

  • GN 187.5-A-NI: con espárrago no fileteado (para soldar)
  • GN 187.5-B-NI: con espárrago con orificio fileteado
  • GN 187.5-C-NI: con espárrago fileteado
  • GN 187.5-DH-NI: con brida de fijación horizontal
  • GN 187.5-E-NI: placa dentada (para soldar)
Información general

Características y aplicaciones

Los elementos dentados GN 187.5 se utilizan para el montaje de dos piezas con un cierto ángulo.

Se pueden instalar en combinación con kits de apriete GN 187.6, facilitando los ajustes de posicionamiento de los elementos dentados individuales según las necesidades del tipo de aplicación.

Otros usos posibles en combinación con elementos dentados GN 187.4.

GN 187.5-DH-NI - Brida de fijación horizontal 
GN 187.5-DH-NI - Brida de fijación horizontal 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

GN 187.4: elementos dentados.

GN 187.2: muelles de presión.

GN 187.6: kit de fijación.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible