UTB Elementos de deslizamiento con esfera

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base acetálica, color blanco.

Esferas internas de soporte y deslizamiento de la esfera principal de AISI 316L acero inoxidable.

Ejecuciones estándar

  • UTB-P: esfera principal de tecnopolímero de base acetálica (POM), color blanco.
  • UTB-SST: esfera principal de AISI 316 acero inoxidable.
Información general

Características y aplicaciones

Los elementos de deslizamiento de esfera UTB están particularmente indicados para aplicaciones en líneas de deslizamiento y transporte o fin de línea de producción.

Facilitan los movimientos tanto lineales como rotatorios, lo que favorece un deslizamiento máximo (véase Datos técnicos).

La estructura de tecnopolímero autolubricante, que no requiere lubricación con aceites ni grasas, asegura la máxima limpieza.

La esfera de tecnopolímero es apropiada para mover cargas con superficies delicadas.

La esfera de acero INOX es apropiada para mover cargas con superficies cortantes y angulosas.

Además, al tratarse de materiales resistentes a la corrosión, es posible realizar lavados, incluso frecuentes.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

GN 509.3:anillos de fijación de acero INOX para facilitar la inserción y la extracción de los elementos UTB.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible