DIN 179 Casquillos guía

Acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Acero

Acero endurecido (62 ±2 HRC).

Dimensión del acoplamiento d1 / d2 rectificado.

Acero inoxidable AISI 440B     NI

Acero inoxidable templado (55 +4 HRC).

Dimensión del acoplamiento d1 / d2 rectificado.

Información general

Características y aplicaciones

La tolerancia n6 el diámetro externo d2 asegura una sujeción perfecta en los agujeros de montaje en la tolerancia H7.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible