GN 707.2 Anillos de retención desmontables

montaje de sujeción, acero, acero inoxidable o aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Montaje de sujeción mediante tornillos prisioneros de acero fosfatado clase 8.8 (GN 707.2-ST) o acero inoxidable AISI 304 (GN 707.2-NI y GN 706.2-AL), cabeza cilíndrica con hexágono interno.

Agujero pasante roscado (d1 = 16 ÷ 36).

Agujero ciego roscado (d1 ≥ 42).

  • GN 707.2-AL: aluminio natural.
  • GN 707.2-ST: acero pavonado sinterizado.
  • GN 707.2-NI: acero inoxidable AISI 316 LHC sinterizado.
Información general

Características y aplicaciones

Los collares de fijación semipartidos GN 707.2 no solo sirven como topes terminales, sino también para fijar otros componentes, como los interruptores de límite terminales.

Sin riesgo de dañar las superficies del eje, aun cuando sean necesarias altas fuerzas de sujeción.

Los tornillos de fijación d3 se pueden sustituir por el kit de fijación GN 311

Datos técnicos

Montaje en ejes con tolerancia h11.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible