AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con o sin parada en la posición retraída, acero

Cuerpo roscado y contratuerca
Acero pavonado.
Posicionador
Acero pavonado con extremo endurecido.
Tolerancia sugerida para agujero coincidente = H7.
Pomo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- GN 817.2-B: sin posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 817.2-AK: sin posición de bloqueo, con contratuerca.
- GN 817.2-C: con posición de bloqueo, sin contratuerca.
- GN 817.2-CK: con posición de bloqueo, con contratuerca.
Características y aplicaciones
Los posicionadores de muelle GN 817.2 ofrecen las siguientes ventajas: dos carreras diferentes (l1) por cada diámetro del posicionador (d1), pomos compactos, mecanismo de posición retraído GN 817.2-C dentro del pomo.
La principal diferencia con los posicionadores de muelle GN 817 lo proporciona la forma alargada del mando.