GN 722.2 Posicionadores de muelle

Parada en posición retraída, acero o acero INOX

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • GN 722.2-A: posicionador saliente con la palanca perpendicular al eje de los agujeros de fijación.
  • GN 722.2-B: posicionador saliente con la palanca paralela al eje de los agujeros de fijación.

Índice para el material y el acabado:

  • A4: cuerpo y palanca hechos de acero inoxidable AISI 316 fundido para soldadura, posicionador de acero inoxidable AISI 316, resorte de acero inoxidable AISI 316Ti.
  • SW: cuerpo hecho de acero zincado fundido, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate. Palanca de acero zincado fundido, posicionador de acero zincado, resorte de acero inoxidable AISI 301.
  • ZB: cuerpo hecho de acero zincado fundido, palanca de acero zincado fundido, posicionador de acero zincado fundido, resorte de acero inoxidable AISI 301.
Información general

Características y aplicaciones

Los posicionadores de muelle por palanca GN 722.2 se usan cuando se debe replegar rápidamente al posicionador.

Al girar a la palanca de elevación 180°, una muesca mantiene al posicionador en la posición retraída.

Las tolerancias dimensionales muy pequeñas garantizan la seguridad funcional necesaria, incluso en caso de suciedad.

GN 722.2-B-SW - Palanca paralela al eje de fijación, acero concado, revestimiento de resina epóxica 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible