GN 717 Posicionadores

con o sin parada en la posición retraída, acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado y contratuerca

Acero cincado brillante.

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303.

Anillo de elevación / armella ovalada

Acero inoxidable AISI 301.

Muelle

Acero inoxidable AISI 301.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 717-A-ST: Anilla de izado, sin contratuerca.
  • GN 717-AK-ST: Anilla de izado, con contratuerca.
  • GN 717-B-ST: mando de elevación, sin contratuerca.
  • GN 717-BK-ST: mando de elevación, con contratuerca.
  • GN 717-C-ST: mando de elevación y reposo en posición retraída, sin contratuerca.
  • GN 717-CK-ST mando de elevación y reposo en posición retraída, con contratuerca.
  • GN 717-D-ST: armella de elevación ovalada, sin contratuerca.
  • GN 717-DK-ST: armella de elevación ovalada, con contratuerca.
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para el montaje del posicionador de muelle sobre láminas delgadas.

GN 717-CK-ST - Mando de elevación y posición de bloqueo, con contratuerca 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.