GN 615 Pasadores de muelle

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero pavonado, cabeza ranurada para desarmador.

Bola

Acero endurecido.

Muelle

Acero inoxidable AISI 631.

Ejecuciones estándar

  • GN 615-K: resorte con fuerza terminal normal.
  • GN 615-KS: resorte con fuerza terminal pesada, cuerpo con dos marcas longitudinales.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: bloqueo de roscas mediante un parche rojo microencapsulado (véase Datos técnicos). Temperatura de trabajo: de -40 °C a +170 °C.
  • GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: bloqueo de roscas mediante un revestimiento de poliamida azul (véase Datos técnicos). Temperatura de trabajo: de -50 °C a +90 °C.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.