GN 615-NI Pasadores de muelle

Acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero inoxidable AISI 303, cabeza ranurada para desarmador.

Ejecuciones estándar

  • GN 615-KN: bola de acero inoxidable endurecido, resorte de acero inoxidable con fuerza terminal normal.
  • GN 615-KSN: bola de acero inoxidable endurecido, resorte de acero inoxidable con fuerza terminal pesada, cuerpo roscado con dos líneas grabadas con láser.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • GN 615-KN-MVK, GN 615-KSN-MVK: bloqueo de roscas mediante un parche rojo microencapsulado (véase Datos técnicos). Temperatura de trabajo: de -40 °C a +170 °C.
  • GN 615-KN-PFB, GN 615-KSN-PFB: bloqueo de roscas mediante un revestimiento de poliamida azul (véase Datos técnicos). Temperatura de trabajo: de -50 °C a +90 °C.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.