GN 822.6 Mini posicionadores de muelle con pistón

con o sin parada en la posición retraída, acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo roscado

Acero cincado brillante.

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • GN 822.6-B: sin posición de bloqueo.
  • GN 822.6-C: con posición de bloqueo: jale el pomo y gírelo 30°.
Información general

Características y aplicaciones

Los mini posicionadores de muelle GN 822.6 son particularmente adecuados para el montaje sobre láminas delgadas.

Al replegar el posicionador, quedan visibles las caras planas hexagonales. Por lo tanto, el miniposicionador de muelle puede montarse y apretarse fácilmente con una llave hexagonal.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para el montaje del posicionador de muelle sobre láminas delgadas.

GN 822.6-C - Con posición de bloqueo 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.