GN 822 Mini posicionadores de muelle con pistón

con o sin parada en la posición retraída, acero o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Posicionador

Acero inoxidable AISI 303.

Pomo

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro o rojo RAL 3000 (RT), acabado mate.

Muelle

Acero inoxidable AISI 301.

Ejecuciones estándar

  • GN 822-B-ST: cuerpo de acero zincado, sin posición de bloqueo.
  • GN 822-B-NI: Cuerpo de acero inoxidable AISI 303, sin posición de bloqueo.
  • GN 822-C-ST: cuerpo de acero zincado, con seis posiciones de trabado: jale el pomo y gírelo 30°.
  • GN 822-C-NI: Cuerpo de acero inoxidable AISI 303, con seis posiciones de trabado: jale el pomo y gírelo 30°.
Información general

Características y aplicaciones

Los mini posicionadores de muelle GN 822 son particularmente adecuados para el montaje sobre láminas delgadas gracias a sus pequeñas dimensiones. El mando moleteado de tecnopolímero ofrece un buen agarre durante las operaciones giratorias.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

Casquillos distanciadores de acero inoxidable AISI 303 GN 609.5 para el montaje del posicionador de muelle sobre láminas delgadas.

GN 822-C-NI - Cuerpo de acero inoxidable AISI 303, con seis posiciones de trabado 
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Al replegar el posicionador, quedan visibles las caras planas hexagonales, las cuales salen del cuerpo de plástico. Por lo tanto, el miniposicionador de muelle puede montarse y apretarse fácilmente con una llave hexagonal.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible