GN 111.8 Cables de retención

Acero inoxidable AISI 316

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tipos

  • Tipo A: con 2 anillas de llavero
  • Tipo B: con una orejeta y una argolla
  • Tipo C: con 2 orejetas de montaje

Cable de sujeción

Acero inoxidable AISI 316

con revestimiento de plástico (PVC)

Transparente     TR

Placa de fijación

Acero inoxidable AISI 316

Liso

Anillo

Acero inoxidable AISI 316Ti

Natural, mecanizado fino

Manguitos de presión

Acero inoxidable AISI 316

Información general

Características y aplicaciones

Los cables de retención de acero inoxidable GN 111.8 están disponibles en 3 tipos y, por lo tanto, pueden utilizarse en numerosas aplicaciones diferentes, por ejemplo, como dispositivo de aseguramiento y como cables de conexión y fijación.

Gracias a la selección de materiales, los cables de retención de acero inoxidable son adecuados para usarse en ambientes altamente corrosivos.

Las argollas se suministran fijadas al cable de retención de acero inoxidable.

En el tipo A, ambas argollas tienen el mismo diámetro d1.

En todos los tipos, los ojales de cable se colocan en paralelo y con simetría invertida, aunque que no se refleja totalmente en el plano simplificado.

Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos y no están garantizados.

Los tipos A y B son adecuados para pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial.

GN 111.8-C - Con dos placas 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.