AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable AISI 316
Tipos
- Tipo A: con 2 anillas de llavero
 
- Tipo B: con una orejeta y una argolla
 
- Tipo C: con 2 orejetas de montaje
 
Cable de sujeción
Acero inoxidable AISI 316
con revestimiento de plástico (PVC)
Transparente TR
Placa de fijación
Acero inoxidable AISI 316
Liso
Anillo
Acero inoxidable AISI 316Ti
Natural, mecanizado fino
Manguitos de presión
Acero inoxidable AISI 316
Características y aplicaciones
Los cables de retención de acero inoxidable GN 111.8 están disponibles en 3 tipos y, por lo tanto, pueden utilizarse en numerosas aplicaciones diferentes, por ejemplo, como dispositivo de aseguramiento y como cables de conexión y fijación.
Gracias a la selección de materiales, los cables de retención de acero inoxidable son adecuados para usarse en ambientes altamente corrosivos.
Las argollas se suministran fijadas al cable de retención de acero inoxidable.
En el tipo A, ambas argollas tienen el mismo diámetro d1.
En todos los tipos, los ojales de cable se colocan en paralelo y con simetría invertida, aunque que no se refleja totalmente en el plano simplificado.
Los datos sobre la capacidad de carga son valores orientativos y no están garantizados.
Los tipos A y B son adecuados para pasadores de bloqueo de bolas y pasadores de fijación con bloqueo axial.