AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Mariposas de acero inoxidable AISI 316, diseño higiénico
Especificaciones principales
Acero inoxidable AISI 316, fundición de precisión
- Acabado mate (Ra < 0,8 µm) MT
- Acabado brillante (Ra < 0,8 µm) PL
Junta de sellado
- H-NBR H
Resistente a temperaturas de -25 °C a +150 °C
- EPDM E
Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
- FKM F
Resistente a temperaturas de -5 °C a +200 °C
- Azul
- Dureza 85±5 Shore A
- Cumple con normativa FDA
Características y aplicaciones
Las mariposas rosca macho GN 8351 cumplen con los principios de prueba de la DGUV y están diseñados para uso en áreas higiénicas. La versión con acabado PL está certificada también según las directrices EHEDG.
Las superficies de montaje con juntas evitan los espacios muertos; la geometría impermeable junto con el acabado de alta calidad evitan la acumulación de suciedad y facilitan su limpieza.
Las tuercas de mariposa sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. Su forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.
Las tuercas de mariposa también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.