DIN 6335 Pomos en estrella

Hierro fundido o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • DIN 6335-GG-C: hierro fundido, agujero ciego con tolerancia H7.
  • DIN 6335-GG-D: hierro fundido, agujero pasante roscado.
  • DIN 6335-GG-E: hierro fundido, agujero ciego roscado.
  • DIN 6335-GG-D-ZB: hierro de fundición zincado, agujero pasante roscado.
  • DIN 6335-GG-E-ZB: hierro de fundición zincado, agujero ciego roscado.
  • DIN 6335-NI-E: Acero inoxidable fundido AISI CF-8, acabado mate arenado, orificio ciego fileteado.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Núcleo sólido (DIN 6335-GG-A).
  • Agujero pasante escariado H7 (DIN 6335-GG-B).
  • Aluminio, acabado brillante (DIN 6335-AL-PL).
  • Aluminio, acabado mate (DIN 6335-AL-MT).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.