CTD Muletillas de fijación limitadoras de par

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro (C9) o naranja (C2), acabado mate.

Mecanismo de limitación de par

Acero niquelado.

Ejecuciones estándar

  • CTD-B-2: inserto de acero niquelado con agujero ciego roscado, par máximo 2 Nm.
  • CTD-B-3: inserto de acero niquelado con agujero ciego roscado, par máximo 3 Nm.
  • CTD-p-2: tornillo roscado de acero niquelado, par máximo 2 Nm.
  • CTD-p-3: tornillo roscado de acero niquelado, par máximo 3 Nm.
Información general

Características y aplicaciones

Las muletillas de fijación CTD se usan cuando el par de apriete aplicado no debe exceder un valor predeterminado.

La transmisión del par de la muletilla de fijación al elemento de fijación sucede mediante un sistema de muelles que evita que se supere el par establecido. Al exceder el par establecido, se escuchará un "clic" para indicar que se ha alcanzado el apriete máximo. El mecanismo se desbloquea al girar la muletilla de fijación hacia la izquierda.

CTD-p - Tornillo roscado 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible