GN 726 Mandos de control moleteados

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Perfil de aluminio moleteado, anodizado, color negro.

Tapón

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color gris claro.

Ejecuciones estándar

Agujero escariado H8. Montaje con un tornillo prisionero transversal de cabeza hueca hexagonal de acero inoxidable incluido.

  • GN 726-M: tapón con punto de posición negro.
  • GN 726-N: tapón liso.
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

En la superficie del tapón de la protuberancia, se pueden tampografiar palabras, marcas, símbolos gráficos en colores.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.