TLX. Cierres de palanca

Acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • TLX.Z-A: Cuerpo de la palanca, soporte y resortes de torsión de acero zincado. Sin pasadores de muelle de bloqueo.
  • TLX.Z-B: Cuerpo de la palanca, soporte y resortes de torsión de acero zincado. Con pasadores de muelle de bloqueo.
  • TLX.SST-A: cuerpo de la palanca, soporte y resortes de torsión en acero inoxidable AISI 304. Sin pasadores de muelle de bloqueo.
  • TLX.SST-B: cuerpo de la palanca, soporte y resortes de torsión en acero inoxidable AISI 304. Con pasadores de muelle de bloqueo.

Pasadores de muelle de bloqueo.

Acero inoxidable.

Información general

Características y aplicaciones

Los cierres de palanca TLX tienen un mecanismo de muelles interno que mantiene tanto a la palanca de control como al gancho de bloqueo en la posición abierta, lo que permite una operación fácil.

Una vez que el centro muerto ha sido superado, la elasticidad de las piezas de chapa metálica provoca el bloqueo de la abrazadera.

Para el funcionamiento correcto del cierre de palanca, es necesario mantener la distancia entre el centro de los agujeros f por medio de tornillos de cabeza plana bajos o remaches.

La versión TLX-B permite que se evite la apertura accidental del cierre con un pasador de muelle insertado en al agujero d1.

Los valores máximos de las cargas indicados en la tabla son el resultado de pruebas de laboratorio obtenidas en un estado de tensión estática. Dichos valores se deben considerar como puramente indicativos y se deben verificar bajo las condiciones de uso específicas.

Fig. 1: en la posición sin bloquear, el cierre de palanca se mantiene en la posición indicada por medio de dos muelles de torsión internos.

Fig. 2: al elevar la palanca, el gancho de bloqueo se mueve hacia el tope.

Fig. 3: al presionar la palanca, el gancho de bloqueo se acopla con el tope hasta alcanzar la posición de bloqueo.

Fig. 4: para desbloquear, simplemente eleve la palanca de bloqueo.

Todas estas operaciones de acoplamiento y desacoplamiento de la palanca de cierre pueden realizarse utilizando únicamente una mano, ya que en su movimiento, el gancho de bloqueo sigue a la palanca.

TLX.Z-B - Acero zincado. Con pasadores de muelle de bloqueo. 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible