AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Diámetro 60 mm, con soporte, goma vulcanizada
Material
Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).
Soporte de aluminio anodizado.
Ejecuciones estándar
- VVP-60-T-A: caucho antiaceite.
 
- VVP-60-T-N: caucho natural.
 
- VVP-60-T-S: caucho silicónico.
 
Características y aplicaciones
Están especialmente indicadas para elevar hojas de láminas finas o planchas de vidrio.
La ventosa tiene un tratamiento vulcanizado que la hace más resistente a la abrasión y, sobre todo, a las fuerzas de tracción, además de permitir al caucho degradarse con menos facilidad, y la hace más resistente a los factores ambientales agresivos, por lo que mejora la duración del uso.
El diseño de fuelle múltiple hace la ventosa apropiada para distintas superficies, también no regulares, con errores de planicidad o inclinadas, lo que permite usarla en distintas aplicaciones, como el desplazamiento de paneles de madera (aglomerados o prensados) o laminados plásticos.
La carrera efectiva del fuelle es de 25 mm.
Véase Datos técnicos de las ventosas .