VVP-60 Ventosas redondas de doble fuelle

Diámetro 60 mm, con soporte, goma vulcanizada

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).

Soporte de aluminio anodizado.

Ejecuciones estándar

  • VVP-60-T-A: caucho antiaceite.
  • VVP-60-T-N: caucho natural.
  • VVP-60-T-S: caucho silicónico.
Información general

Características y aplicaciones

Están especialmente indicadas para elevar hojas de láminas finas o planchas de vidrio.

La ventosa tiene un tratamiento vulcanizado que la hace más resistente a la abrasión y, sobre todo, a las fuerzas de tracción, además de permitir al caucho degradarse con menos facilidad, y la hace más resistente a los factores ambientales agresivos, por lo que mejora la duración del uso.

El diseño de fuelle múltiple hace la ventosa apropiada para distintas superficies, también no regulares, con errores de planicidad o inclinadas, lo que permite usarla en distintas aplicaciones, como el desplazamiento de paneles de madera (aglomerados o prensados) o laminados plásticos.

La carrera efectiva del fuelle es de 25 mm.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.