MTF. Bridas de cierre

Acero cincado o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Material: acero zincado C10, remaches y tirante de acero zincado.

  • MTF.T: con perno de tracción y contrafijación.
  • MTF.TF: con agujero roscado, sin contrafijación.
  • MTF.TF-TG: con tirante de argolla y contrafijación.
  • MTF.TF-TT: con tirante en T y contrafijación.
  • MTF.TF-TU: con tirante de argolla y contrafijación.

Material: acero inoxidable AISI 304.

  • MTF.TX: con perno de tracción y contrafijación.
  • MTF.TFX: con agujero roscado, sin contrafijación.
  • MTF.TFX-TGX: con tirante de argolla y contrafijación.
  • MTF.TFX-TTX: con tirante en T y contrafijación.
  • MTF.TFX-TUX: con tirante de argolla y contrafijación.

Empuñadura

Poliuretano de color rojo.

Información general

Características y aplicaciones

Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.

Las bridas MTF aseguran el cierre perfecto de todo tipo de cubiertas.

La posición del tirante puede ser regulada en longitud adaptarse mejor a las exigencias de la aplicación.

MTF.TFX-TGX - Tirante de argolla y contrafijación, acero inoxidable 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Speedyblock

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible