MTF-S Bridas de cierre

con tope de seguridad, acero cincado o acero inoxidable

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Material: acero zincado C10, remaches y tirante de acero zincado.

  • MTF-S.TL: con perno de tracción y contrafijación.
  • MTF-S.TFL: con agujero roscado, sin contrafijación.
  • MTF-S.TFL-TG: con tirante de argolla y contrafijación.
  • MTF-S.TFL-TT: con tirante en T y contrafijación.
  • MTF-S.TFL-TU: con tirante de argolla y contrafijación.

Material: acero inoxidable AISI 304.

  • MTF-S.TLX: con perno de tracción y contrafijación.
  • MTF-S.TFLX: con agujero roscado, sin contrafijación.
  • MTF-S.TFLX-TGX: con tirante de argolla y contrafijación.
  • MTF-S.TFLX-TTX: con tirante en T y contrafijación.
  • MTF-S.TFLX-TUX: con tirante de argolla y contrafijación.

Empuñadura y revestimiento de palanca antidesenganche

Poliuretano de color rojo.

Muelle

Acero inoxidable AISI 316.

Información general

Características y aplicaciones

Todas las articulaciones están lubricadas con una grasa especial.

Las bridas MTF-S son particularmente apropiadas para uso en máquinas o aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos o vibraciones y en que sea necesario garantizar una sujeción segura contra la apertura accidental.

La posición del tirante puede ser regulada en longitud adaptarse mejor a las exigencias de la aplicación.

MTF-S.TFLX - Con agujero roscado, sin contrafijación, acero inoxidable 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Speedyblock

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible