CMDX-AL Bisagras para montantes y puertas finos

Aluminio

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio anodizado, color negro o natural, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 304.

Casquillos guía para pasador

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Tornillos de montaje

Tornillos de montaje autorroscantes de 4,8x15,9 DIN 7982 (lado del marco) y tornillos de cabeza de gota de sebo de acero inoxidable de M5x10 (lado de la puerta). Incluidos en el suministro.

Ejecuciones estándar

  • CMDX-AL-P: con los cuerpos en el mismo plano.
  • CMDX-AL-R: con cuerpo elevado.
  • CMDX-AL-PS: con los cuerpos en el mismo plano, apertura hacia la izquierda.
  • CMDX-AL-RS: con cuerpo elevado, apertura hacia la izquierda.
  • CMDX-AL-PD: con los cuerpos en el mismo plano, apertura hacia la derecha.
  • CMDX-AL-RD: con cuerpo elevado, apertura hacia la derecha.

Tipos de acabado:

  • AN: anodizado en color natural.
  • AB: anodizado en color negro.
Información general

Características y aplicaciones

La bisagra está compuesta por dos cuerpos de diferentes dimensiones (uno estrecho y uno de mayor tamaño) y pueden montarse por ejemplo en estructuras con montantes y puertas de espesor delgado. Se suministra sin montar para una fijación sencilla.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Max 185° (-5° y +180° siendo 0° el punto donde las dos superficies de la bisagra están en el mismo plano).

No sobrepasar el límite del ángulo de rotación para no dañar la bisagra.

CMDX-AL-PS - Con los cuerpos en el mismo plano, apertura hacia la izquierda 
CMDX-AL-PS - Con los cuerpos en el mismo plano, apertura hacia la izquierda 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible