CMUF Bisagras de friccion regulable Ganter Norm GN 437

Zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Zamac fundido a presión.

Elementi frizionanti conici

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).

Tornillo de ajuste y tuerca

Acero zincado.

Ejecuciones estándar

  • CMUF-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat.
  • CMUF-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Temperatura de trabajo

80°C.

Información general

Características y aplicaciones

La coppia frenante può essere variata a mezzo della vite assiale di regolazione che agisce sul frizionamento dei due elementi conici.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

CMUF-SR - Revestimiento de resina epóxica, color gris claro RAL 9006, acabado mate 
CMUF-SR - Revestimiento de resina epóxica, color gris claro RAL 9006, acabado mate 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible