AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Ejecuciones estándar
- CFV-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFV-EH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza hexagonal.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 210° (entre -90° y +120°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
El mecanismo de retención (patente de ELESA) permite cuatro posiciones diferentes de retención de la puerta (-90°, 0°, +70°, +115°)
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
Par de torsión
Todas las posiciones de retención garantizan un par de torsión de unos 3 Nm (que es la torsión que debe aplicarse para liberar el mecanismo de retención de la bisagra).
La bisagra se sometió a la prueba de más de 20.000 ciclos de apertura y cierre, tras lo cual se mantuvieron inalterados los valores del par de torsión.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ANGULO DE ESFUERZO 70º a 115º | ESFUERZO A 90º | Par de torsión | ||||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carico massimo di esercizio E70 e E115 [N] | Carico di rottura R70 e R115 [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] | [Nm] |
| CFV.65 SH-6 | 1320 | 4480 | 2070 | 5060 | 2150 | 3170 | 1630 | 3380 | 3 |
| CFV.65 EH-6 | 1520 | 3840 | 1940 | 4900 | 1430 | 3660 | 970 | 3140 | 3 |