CFJ-AE-V0 Bisagras a prueba de manipulación

Tecnopolímero certificado como autoextinguible

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero AISI 303, totalmente protegido en el interior del cuerpo de la bisagra.

Ejecuciones estándar

  • CFJ-AE-V0-B: Casquillos de latón niquelado con agujero roscado !da duplicazione!
  • CFJ-AE-V0-p: espárragos roscados de acero niquelado.
Información general

Características y aplicaciones

La bisagra CFJ-AE-V0 puede utilizarse en todos aquellos ámbitos en los que normas específicas exijan el empleo de materiales adaptados a la prevención del riesgo de incendios.

El perno se encuentra totalmente protegido en el interior del cuerpo de la bisagra (patente ELESA) y no puede ser extraído, lo que evita cualquier tipo de manipulación.

Esta característica hace que sea especialmente adecuada para el montaje en estructuras o equipos que requieran una protección contra eventuales intromisiones.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 275° (entre -95° y +180°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices

CFJ-AE-V0-p - Espárragos 
CFJ-AE-V0-p - Espárragos 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFJ-AE-V0-p - EspárragosCFJ-AE-V0-p - EspárragosCFJ-AE-V0-p - Espárragos
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFJ.50-AE-V0 B-M69002000120022006001000
CFJ.50-AE-V0 p-M6x179002000130032007001200
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible