CFM. Bisagras

SUPER tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

SUPER tecnopolímero de poliamida (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • CFM-p: espárragos roscados de acero niquelado.
  • CFM-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • CFM-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con arandela tipo UNI 6592.
  • CFM-p-SH: espárragos roscados de acero niquelado y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • CFM-p-CH: espárragos roscados de acero niquelado y agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con arandela tipo UNI 6592.
Información general

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 270º ( entre -90° y 180°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFM-p-SH - Espárragos roscados y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana 
CFM-p-SH - Espárragos roscados y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFM-p-SH - Espárragos roscados y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada planaCFM-p-SH - Espárragos roscados y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada planaCFM-p-SH - Espárragos roscados y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana
DescripciónLímite máximo de carga estática
Sa [N]
Límite máximo de carga estática
Sr [N]
Límite máximo de carga estática
S90 [N]
CFM.30 SH-4140017001000
CFM.30 CH-413001700850
CFM.40 p-M5x12200019001000
CFM.40 SH-5190019001280
CFM.40 CH-5190016001000
CFM.40 p-M5x12-SH-5190019001000
CFM.40 p-M5x12-CH-5190016001000
CFM.50 p-M6x12234025602100
CFM.50 SH-6263024001720
CFM.50 CH-6286024101360
CFM.50 p-M6x12-SH-6234024001720
CFM.50 p-M6x12-CH-6234024101360
CFM.60 p-M8x14.5300039402130
CFM.60 SH-6332029603070
CFM.60 SH-8332029603070
CFM.60 CH-8344028102170
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8300029602130
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8300028102130

La carga estática máxima es el valor por encima del cual el material puede romperse comprometiendo el funcionamiento de la bisagra. Evidentemente, a este valor se le debe aplicar un factor adecuado, de acuerdo a la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible