NT-HD-SST Tornillos y tuercas, Hygienic Design Ganter Norm GN 1580

Acero inoxidable AISI 316L

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

AISI 316L acero inoxidable

Anillo de empaque

  • H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
  • E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
  • F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.

Ejecuciones estándar

  • NT-HD-SST-MT-H: orificio ciego roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta H-NBR.
  • NT-HD-SST-MT-E: orificio ciego roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta EPDM.
  • NT-HD-SST-MT-F: orificio ciego roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta FKM.
  • NT-HD-SST-PL-H: orificio ciego roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
  • NT-HD-SST-PL-E: orificio ciego roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
  • NT-HD-SST-PL-F: orificio ciego roscado, acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM.
  • NT-HD-SST-p-MT-H: tornillo roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta H-NBR.
  • NT-HD-SST-p-MT-E: tornillo roscado, acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta EPDM.
  • NT-HD-SST-p-MT-F: tornillo roscado, acabado mate arenado (RA <0,8µ), guarnición FKM.
  • NT-HD-SST-p-PL-H: tornillo roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
  • NT-HD-SST-p-PL-E: tornillo roscado, acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
  • NT-HD-SST-p-PL-F: tornillo roscado, acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM
Información general

Características y aplicaciones

Los tornillos y las tuercas NT-HD-SST son accesorios que permiten fijar los pies de nivelación, certificados según las directrices EHEDG, destinados al uso en entornos donde se requiere un alto grado de higiene.

La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.

La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.

Véase datos técnicos Diseño higiénico.

NT-HD-SST-p-PL-F - Tornillo roscado, acabado brillante, guarnición FKM 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible