AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Base y vástago de acero
Ejecuciones estándar
Base con 2 buje para montaje en piso, articulación o vástago roscado con tuerca de acero zincado.
- LMP.FF (d): rótula con agujero ciego roscado.
- LMP.FF (d - l): vástago roscado.
Tornillo prisionero
Acero inoxidable AISI 304.
Características
La resistencia del pie de nivelación a una carga estática está limitada, evidentemente, por la capacidad de carga permitida del vástago (acero con clase de resistencia 500 N/mm2).
Los valores de la carga estática en la tabla a continuación son el resultado de pruebas de laboratorio en las cuales la carga se ha aplicado de manera perpendicular a la base.
Dichos valores se deben considerar como puramente indicativos y se deben verificar en las condiciones de uso específicas.
Deben considerarse los esfuerzos fuera del eje, ya que pueden reducir la resistencia de la carga.
Es responsabilidad del usuario determinar, caso por caso, si el producto es adecuado para el uso previsto.