AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Base con orificios de ojal, articulación o vástago de acero
Ejecuciones estándar
Base con un orificio de ojal pasante, articulación o vástago fileteado con tuerca de acero galvanizado:
- LMD.F-SL (d2): rótula con agujero ciego roscado, sin disco antideslizante.
- LMD.F-SL-TV (d2): rótula con agujero ciego roscado, con caucho vulcanizado (NBR) con revestimiento antideslizante dureza 70 Shore A tolerancia +/-5.
- LMD.F-SL (d2 - l): vástago roscado, sin disco antideslizante.
- LMD.F-SL-TV (d2 - l): vástago roscado, con caucho vulcanizado (NBR) con revestimiento antideslizante dureza 70 Shore A tolerancia +/-5.
Base con dos orificios de ojal pasantes, articulación o vástago fileteado con tuerca de acero galvanizado:
- LMD.F-2SL (d2): rótula con agujero ciego roscado, sin disco antideslizante.
- LMD.F-2SL-TV (d2): rótula con agujero ciego roscado, con caucho vulcanizado (NBR) con revestimiento antideslizante dureza 70 Shore A tolerancia +/-5.
- LMD.F-2SL (d2 – l): vástago roscado, sin disco antideslizante.
- LMD.F-2SL-TV (d2 – l): vástago roscado, con caucho vulcanizado (NBR) con revestimiento antideslizante dureza 70 Shore A tolerancia +/-5.
Tornillo prisionero
Acero inoxidable.
Características
Las bases de los pies de nivelación LMD.F llevan uno o dos orificios de ojal pasantes que permiten la fijación a la superficie de montaje y un ajuste correcto e impiden el desplazamiento lateral.
Las versiones con revestimiento antideslizante son especialmente apropiadas para superficies sensibles.
Los pies de nivelación se suministran montados, no extraíbles.