GLP Guías laterales lineales

Perfil plano, tecnopolímero, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Perfil de guía

Tecnopolímero a base de polietileno (HMWPE), color natural.

Soporte

Acero inoxidable AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • GLP-12: anchura de superficie de contacto de aproximadamente 12 mm.
  • GLP-32: anchura de superficie de contacto de aproximadamente 32 mm.
Información general

Características y aplicaciones

Los carriles de guías GLP se usan para la guía lateral de productos con diferentes dimensiones verticales sobre las cintas transportadoras (Fig. 1), sin dejar trazo en los contenedores.

El polietileno de alto peso molecular (HMWPE) tiene un alta resistencia al desgaste; es particularmente adecuado para movimientos de alta velocidad debido a su bajo coeficiente de fricción.

Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

  • GLP-12: para la guía de productos con dimensiones verticales limitadas o para el soporte de GLP-32 (Fig. 2);
  • GLP-32: para la guía de productos con dimensiones verticales importantes.

Se suministra en barras de 1500 o 3000 mm de longitud.

GLP-32 - Borde de 32 mm 
GLP-32 - Borde de 32 mm 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Soportes para guías MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.