GLD-SST Guías laterales de rodillos

Tecnopolímero, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Perfil

Acero inoxidable AISI 304.

Soporte de ejes

Tecnopolímero de base acetálica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

Pasadores

Acero inoxidable AISI 304.

Rodillos

Moldeados con zona de contacto cilíndrica, de tecnopolímero de resina acetálica, color blanco.

Ejecuciones estándar

  • GLD-1-SST: una fila de rodillos.
  • GLD-2-SST: dos filas de rodillos.
  • GLD-3-SST: tres filas de rodillos.
  • GLD-4-SST: cuatro filas de rodillos.
Información general

Características y aplicaciones

Las guías laterales GLD-SST son estructuras autoportantes particularmente sólidas, apropiadas para desplazar productos de peso y dimensiones notables (por ejemplo, palets).

Los rodillos moldeados son especialmente apropiados para la guía de productos de vidrio, ya que, en caso de roturas accidentales, facilitan la expulsión de los residuos.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Guías laterales de rodillos con perfil de acero galvanizado, de 3 129 mm de longitud.

Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • MPG-P: perno de fijación (419513 MPG-P16-M10x17).
  • SPF: soportes para guías para posicionamiento lineal.
  • SPR: soportes para guías para posicionamiento lineal y angular.
  • SPR.V: soportes para guías para posicionamiento lineal y angular.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible