AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, acero
Perfil
Acero zincado.
Soporte de ejes
Tecnopolímero de base acetálica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.
Pasadores
Acero inoxidable AISI 304.
Rodillos
Moldeados con zona de contacto cilíndrica, de tecnopolímero de resina acetálica, color blanco.
Ejecuciones estándar
- GLD-1-AZ: una fila de rodillos.
- GLD-2-AZ: dos filas de rodillos.
- GLD-3-AZ: tres filas de rodillos.
- GLD-4-AZ: cuatro filas de rodillos.
Características y aplicaciones
Las guías laterales GLD-AZ son estructuras autoportantes particularmente sólidas, apropiadas para desplazar productos de peso y dimensiones notables (por ejemplo, palets).
Los rodillos moldeados son especialmente apropiados para la guía de productos de vidrio, ya que, en caso de roturas accidentales, facilitan la expulsión de los residuos.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Guías laterales de rodillos con perfil de acero galvanizado, de 3 129 mm de longitud.