GLB-1 Guías laterales articuladas

Tecnopolímero, acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Estructura autoportante

Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

Pasadores

Acero inoxidable AISI 304.

Rodillos

Tecnopolímero a base de polietileno (PE), color gris.

Ejecuciones estándar

  • GLB-1-RS: con rodillos conformados, contacto esférico.
  • GLB-1-RC: con rodillos cilíndricos.
  • GLB-1-RT: con rodillos conformados, contacto cilíndrico.
Información general

Características y aplicaciones

Las guías laterales GLB-1 son estructuras autoportantes modulares para guiar lateralmente productos con dimensiones verticales limitadas en cintas transportadoras (Fig. 1).

Especialmente adecuadas para utilizarse en entornos húmedos.

Dependiendo de cuál sea el producto transportar, su uso se recomienda para:

  • GLB-1-RS: guiar productos en latas o recipientes de plástico;
  • GLB-1-RC: guiar productos de cartón para una mayor fluidez;
  • GLB-1-RT: para guiar productos de cristal, ya que en caso de rotura accidental facilitan la expulsión de residuos.

La junta ubicada en las guías laterales de rodillos permite un radio de curvatura externo de 500 mm y un radio de curvatura interna de 350 mm.

Se suministra montada en módulos de 375 mm de longitud para perfiles de 40x8 mm.

GLB-1-RC - Rodillos cilíndricos 
GLB-1-RC - Rodillos cilíndricos 
GLB-1-RC - Rodillos cilíndricos 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Guías laterales con estructura autoportante y rodillos en diferentes colores
  • Guías laterales con ejes en tecnopolímero a base de resina acetálica (POM).
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • PRA-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.
  • PRB-GLB: Perfil de acero inoxidable AISI 304 para guías laterales.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible