STC Conectores para tubo cuadrado

Tecnopolímero y acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Conector

Consta de dos piezas hechas de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro o gris, acabado mate.

Reforzamiento

Acero cincado o acero inoxidable (STC-SST).

Color

Negro o gris, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • 1A-2W: Conector monodimensional de dos sentidos.
  • 2A-2W: Conector bidimensional de dos sentidos.
  • 2A-3W: Conector bidimensional de tres sentidos.
  • 2A-4W: Conector bidimensional de cuatro sentidos.
  • 3A-3W: Conector tridimensional de tres sentidos.
  • 3A-4W: Conector tridimensional de cuatro sentidos.
  • 3A-5W: Conector tridimensional de cinco sentidos.
  • 3A-6W: Conector tridimensional de seis sentidos.

Índice para conectores con refuerzo:

  • R: Reforzamiento en acero cincado.
  • R-M10: Reforzamiento en acero cincado con orificio roscado
  • R-SST: Reforzamiento en acero inoxidable.
Información general

Características y aplicaciones

Adecuado para crear estructuras compuestas por perfiles cuadrados. El montaje se lleva a cabo simplemente colocando el conector y forzándolo dentro del perfil, sin necesidad de tornillos ni otros elementos de fijación.

El limite máximo de la carga estática para cada brazo de los conectores con refuerzo de acero (STC-R y STC-R-SST) se muestra en la Fig. 1. El límite máximo de la carga estática es el valor por encima del cual, en condiciones particulares de uso, la carga aplicada al elemento puede provocar una ruptura. En consecuencia, debe aplicarse un factor adecuado a este valor, de acuerdo con la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

STC-3A-3W - Conector tridimensional de tres vías 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible