AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Acero inoxidable
Soportes del asa
Acero INOX AISI 316, superficie arenada y pulida semimate obtenida mediante proceso electrolítico.
Tubo
Acero INOX AISI 304, superficie arenada y pulida semimate obtenida mediante proceso electrolítico.
Botón
Acero inoxidable
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529 -.
Ejecuciones estándar
- RH-FG16-01.36: botón con contacto integrado normalmente abierto (NO).
- RH-FG16-02.36: dos botones integrados con contacto normalmente abierto (NO).
- RH-FG16-04.36: botón con contacto integrado normalmente abierto (NO) y botón de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
- RH-FG16-05.36: dos botones con contacto normalmente abierto (NO) y pulsador de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
Características y aplicaciones
Este tipo de asa se puede usar para permitir el acceso a una protección perimetral.
Esta área se desbloquea/bloquea a través de un solenoide ubicado dentro del área protegida y conectada por un cable al controlador lógico (PLC).
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento del botón | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Tensión de funcionamiento del botón de emergencia | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Accesorios bajo pedido
- FHFZ-KS.G08.10: cable con conector axial M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
- FHFZ-KS.W08.10: cable con conector angulado M12x1 de 8 polos, longitud 10 m.
Otra ejecución estándar
RH-FG16-00.36: asa sencilla complementaria sin interruptor.