AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
RH-VG Asas excéntricas
Acero inoxidable AISI 316L
Soportes del asa
Acero INOX AISI 316L con superficie rectificada y cepillada, acabado brillante.
Fijados a la barra mediante tornillo prisionero M8 de acero INOX AISI 316L, con orificios fileteados para tornillos de cabeza hexagonal M10x20 y arandelas de acero INOX AISI 316L, incluidos en el suministro.
Barra
Acero INOX AISI 316L de sección redonda, con superficie rectificada y cepillada, acabado brillante.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Asas con diferentes longitudes.