AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con función de interruptor eléctrico, con cable / sin enchufe

Versión
- Versión T1: con un botón
- Versión T2: con dos botones
Tipos de conexión
- Tipo de conexión K: cable.
- Tipo de conexión S: conector (con cable de 0,25 m)
Aleación de zamac ZD
Recubrimiento de resina epoxica
RAL 9005, acabado texturado SW
Gris, RAL 9006, acabado mate SR
Botón
Acero inoxidable AISI 304
Cable (cubierta exterior)
Poliuretano PUR
Negro
Conductor para la luz
Plástico
Policarbonato (PC) transparente
Características y aplicaciones
Las asas en U para gabinetes GN 422 disponen de uno o dos botones. Cada botón tiene un interruptor de cambio y anillo LED integrado.
Al pulsar el botón, se envía un impulso de control eléctrico que puede servir, por ejemplo, para desconectar una máquina, en función del cableado de los contactos (NC o NO).
Al margen de si se acciona el botón o no, el anillo LED integrado se ilumina en rojo o verde según la polaridad de las conexiones 1 y 2 del LED.
El asa en U para gabinetes es funcional y altamente compacta, y se puede usar para cualquier aplicación gracias a su diseño universal.
Propiedades eléctricas y mecánicas | |||
---|---|---|---|
Botón | ![]() | ||
Contactos | Contacto inversor, contacto de escape | ||
Material del contacto | Aleación de plata | ||
Tensiones de conmutación | máx. 125 V (conector) | ||
máx. 240 V (cable) | |||
Corriente de conmutación | máx. 3 A | ||
durabilidad méc. | 106 ciclos de conmutación. | ||
durabilidad eléc. (carga máx.) | 50.000 ciclos de conmutación (bajo plena carga) | ||
Anillo LED | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | ![]() | |
Tensión de trabajo / | |||
Corriente de trabajo | |||
bicolor (LED1 rojo / LED2 verde) | |||
Categoría de uso (botón) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | conforme a IEC 60947-5-1 | |
AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | |||
AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | |||
AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | conforme a UL 508 | ||
AC: 240 V AC / 3 A | |||
Tipo de conexión | ![]() | 1- verde | |
Cable (K) | Cable de PUR con cables trenzados abiertos (2 m o 5 m) | 2 - blanco | |
3 - amarillo | |||
Conector (S) | conector de 5 pines de M12x1 con cable de PUR de 0,25 m | 4 - gris | |
5 - marrón | |||
Clase de protección | IP 67 | Asignación de pines y cables | |
Aprobaciones, declaraciones de conformidad | ![]() | ||
Distintivo CE |
Accesorio
Cables con acoplamiento de conexión M12x1 GN 330.