FHT Tubos

para sistemas modulares para lubricación, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base acetal (POM), color azul.

Ejecuciones estándar

  • FHT: tubos modulares, premontados en segmentos.
  • FHT-C: tubos modulares, premontados y enrollados en una bobina.
Información general

Características

La estructura modular, realizada mediante el montaje por encaje de cada segmentos (fig. 1), permite conducir el chorro de lubricante en la dirección deseada.

La longitud del tubo se puede adaptar a cada aplicación específica añadiendo o retirando la cantidad necesaria de segmentos mediante montaje por encaje.

Para formar un sistema modular completo es necesario acoplarlo con una boquilla FHN, y una unión. FHJ (Fig.2).

El montaje se realiza sin necesidad de guarniciones, por lo que no debe considerarse estanco.

Presión máx. en entrada: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).

FHT - Premontados en segmentos 

Compatibilidad química

Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.

Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa.

En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.

Otras versiones

Ejecución especial bajo pedido

Tubo de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Accesorios bajo pedido

Pinzas para el montaje de los componentes.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible