DIN 906 Tapones roscados

con rosca cónica, acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Versiones

  • Tipo A: sin revestimiento de rosca
  • Tipo GPC: con revestimiento de rosca

Acero galvanizado, pasivado azul     ST

Acero inoxidable AISI 303     NI

Revestimiento de rosca (tipo GPC)

Precote 5

  • blanco
  • Temperatura de trabajo de -60 °C a +150 °C
Información

Información

Los tapones roscados DIN 906 se usan para cerrar agujeros con roscado interno cilíndrico. La estanqueidad depende del medio, la presión, la temperatura y el material donde se monta. El tipo GPC con revestimiento de rosca proporciona un mayor grado de seguridad.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible