AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero transparente para fluidos que contienen alcohol, con alta resistencia a los rayos UV
Cuerpo
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR). Alta resistencia a impactos, disolventes, aceites con aditivos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, bencinas, nafta, ésteres fosfóricos, aditivos y detergentes que contengan alcohol. Alta resistencia a los rayos UV.
Anillos de empaque
En escalón para el sellado en las paredes del depósito y junta tórica de goma sintética NBR debajo de la cabeza del tornillo.
Rugosidad sugerida de la superficie de apoyo del anillo de empaque Ra = 3 μm.
Chapilla
Aluminio lacado blanco. El soporte, situado en la ranura trasera externa adecuada, garantiza la mejor protección contra el contacto directo con el fluido.
Se puede extraer del lado inclinado, antes del montaje para permitir la inserción de líneas o palabras de nivel.
Termómetro
Incluido para la lectura de la temperatura del líquido.
Ejecuciones estándar
- HCZ/T-AR: tornillos, tuercas y arandelas de acero cincado.
- HCZ/T-AR-VT: tornillos de acero inoxidable AISI 303, tuercas y arandelas de acero inoxidable AISI 304.
Temperatura máxima de trabajo continuo
90°C (con aceite).
Características y desempeños
Soldadura ultrasónica para garantizar un sellado perfecto.
Máxima visibilidad del nivel del fluido incluso desde posiciones laterales.
Efecto de lente para una mejor visibilidad del nivel del fluido.
El indicador de nivel de columna HCZ/T-AR-VT resulta adecuado en casos en los cuales sea necesario el empleo de materiales resistentes a la corrosión sin que sea indispensable el uso de acero inoxidable.
La cabeza ranurada especial de los tornillos de tecnopolímero SÚPER está diseñada especialmente para lograr un apriete óptimo de los anillos de empaque al aplicar un par de apriete adecuado (patente ELESA) y evitar forzar los tornillos de manera innecesaria.
Datos técnicos
En pruebas de laboratorio efectuadas con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C durante un período limitado de tiempo, la soldadura resistió hasta: 13 bar (HCZ.76-AR y HCZ.127-AR), 10 bar (HCZ.254-AR).
Teniendo en cuenta que los tornillos son de SUPER tecnopolímero, la presión máxima de trabajo no puede superar los 5 bar a 20° C y los 2 bar a 90° C.
Para usos con otros fluidos y en condiciones diferentes de presión y temperatura, póngase en contacto con el Servicio técnico de ELESA.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.