GN 167 Bases para abrazaderas de conexión con soporte grande

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio, acabado mate.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • GN 167-B: Para tubos redondos.
  • GN 167-V: para tubos cuadrados.

Índice de acabado de la superficie:

  • BL: color natural.
  • SW: revestimiento de resina epóxica resistente a los rayos UV, color negro RAL 9005.
Información general

Características y aplicaciones

El agujero de montaje de las abrazaderas de conexión GN 167 permite una correspondencia excelente con tubos GN 990.

El tornillo de fijación d3se puede sustituir por el kit de fijación GN 911.

GN 167-B - Para tubos redondos 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible