GN 134 Abrazaderas de conexión de dos vías

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio, acabado mate.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • GN 134-B-B: Para tubos redondos.
  • GN 134-B-V: para tubos redondos y cuadrados.
  • GN 134-V-V: para tubos cuadrados.

Índice de acabado de la superficie:

  • BL: color natural.
  • SW: revestimiento de resina epóxica resistente a los rayos UV, color negro RAL 9005.
Información general

Características y aplicaciones

Los agujeros de montaje de las abrazaderas de conexión GN 134 permiten una correspondencia excelente con tubos GN 990.

Dentro del mismo tamaño nominal, la abrazadera de conexión puede proporcionarse con agujeros de d1 y d2, agujeros cuadrados s1 y s2 o en combinación con agujeros redondos y cuadrados.

El tornillo de fijación d3se puede sustituir por el kit de fijación GN 911.

GN 134-B-B - Para tubos redondos 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible